Produktportfolio
H-Serie, dreiphasig, 15/20/30 kVA
Technische Spezifikationen
Abgekündigtes Produkt: Empfohlenes Nachfolgeprodukt HPH Gen2 20/30/40 kW. |
Modell
H-15K (3/1) / H-15K (3/3)
H-20K (3/1) / H-20K (3/3)
H-30K (3/3)
Leistung kVA/kW
● H-15K
15 kVA / 12 kW
● H-20K
20 kVA / 16 kW
● H-30K
30 kVA / 24 kW
Eingang
Nennspannung
380/220, 400/230, 415/240 Vac (3 Phasen, 4-adrig + G)
Spannungsbereich
270–485 Vac (Leitung-Leitung) / 156–280 Vac (Leitung-neutral)
Leistungsfaktor
> 0,95
Frequenz
50 oder 60 ± 3 Hz
Ausgang
Spannung
3/3-Modell: 220/380, 230/400, 240/415 Vac (3 Phasen, 4-adrig + G)
3/1-Modell: 220/230/240 Vac (einphasig)
Harmonische Verzerrungen,Spannung
≤ 3 % (lineare Last)
Spannungsregelung
± 2%
Frequenz
50 oder 60 ± 0,1 Hz
Überlastfähigkeit
102–125%: 1 Minute
125–150%: 30 Sekunden
> 150%: 2 Sekunden
Akku & Lader
Nennspannung
240 Vdc
Ladestrom
● H-15K
2,6 A
● H-20K
5,2 A
● H-30K
5,2 A
Elektrischer Anschluss
Anschlussblock
Schnittstelle
Standard
RS232 x 1, SNMP-Steckplatz x 1, AS400 x 1, potenzialfreier Kontakt x 1
Konformität
Sicherheit & EMV
CE, EN62040-1
CISPR 22 Klasse A
Weitere Merkmale
Parallele Redundanz
Lokal und extern
Fernsteuerung
Integriert
Zentralakkuinstallation
Optional (zwei Typen: 26 Ah oder 40 Ah)
Wirkungsgrad
AC-AC
3/3-Modell: 90% (Volllast)
3/1-Modell: 90% (Volllast)
Energiesparmodus
3/3-Modell: 97% (Volllast)
3/1-Modell: 97% (Volllast)
Umgebung
Betriebstemperatur
0~40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
5–95% (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch (bei 1 m)
< 60 dBA
Physisch
Abmessungen(B x T x H) USV
380 x 650 x 860 mm
Abmessungen(B x T x H) Akkupack
380 x 650 x 860 mm
Gewicht USV
108 kg
Sämtliche technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.