Produktportfolio
Fachbeitrag
ERHÖHUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IMBEREICH VON FERNSEHEN UND RUNDFUNK
![](/media/images/other/technical-article-powering-competitiveness-in-tv-and-broadcasting-ph1.jpg)
Die Einrichtung eines Rechenzentrums für ein Rundfunknetz als zentrale Übertragungseinheit für die Rundfunknetzdienste hilft bei der Erreichung der Integration von Telekommunikations-, Kabelfernseh- und Internetnetzen. Diese neue Generation von intelligenten Rechenzentren zeichnet sich sowohl durch hohe Kapazität als auch durch hohe Leistung bei den meisten Anwendungen aus, darunter:
-
Video
Video zählte schon immer zu einer Kerndienstleistung der Fernseh- und Rundfunkindustrie. Die Dienstanbieter berücksichtigen die steigenden Erwartungen der Kunden in Bezug auf die Videoqualität. High-Definition und 3D-High-Definition setzen sich immer stärker durch. Die Rechenzentren der Fernseh- und Rundfunkanstalten müssen in erster Linie sicherstellen, dass die Videodaten richtig gespeichert, verteilt und verwaltet werden. -
Breitband-Internet
Die Rechenzentrum-Infrastruktur muss die Anforderungen an die Entwicklung des Breitbandservices erfüllen. Gleichzeitig fangen die Mirror-Server die fehlenden Internet-Ressourcen und die Export-Bandbreite ab. -
Betriebsunterstützung
Die Rechenzentren unterstützen das IT-System innerhalb einer Sendeanstalt zwecks Datenverarbeitung und -speicherung. Im Allgemeinen umfassen Rechenzentren die redundante Stromversorgung oder die Notstromversorgung, die redundanten Datenkommunikationsanbindungen, Umgebungsüberwachungen (z. B. Lüftung, Raucherkennung) und verschiedene Sicherheitsvorrichtungen. -
IDC-Colocation
Die Entwicklung von IDC-bezogenen Diensten umfasst die Colocation, das Cloud-Computing und alle Telekommunikationsdienste.
Kundenanforderungen
Mit der verstärkten Integration der großen Netze hat sich die Fernseh- und Rundfunkindustrie einen neuen Höhepunkt in Sachen Innovation und Einrichtung von Rechenzentren erreicht. Die Rechenzentren werden ausgehend von solchen Anforderungen wie Flexibilität, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Energieeinsparung und intelligente Überwachung errichtet.
Flexible Erweiterung
Die Rundfunkdienste werden voraussichtlich auch in Zukunft weiterhin schnell wachsen. Die Planung eines Rechenzentrums erfordert ausreichend Platz und Kapazität, um eine zeitnahe Reaktion auf das Unternehmenswachstum und eine schnelle Bereitstellung zu gewährleisten. Die Anordnung des Rechenzentrums und der Serverracks muss standardisiert und modularisiert werden. Das Modularisierungskonzept ermöglicht eine flexible Planung und Erweiterung des Rechenzentrums.
Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
Die Entwicklung der Rundfunkdienste und die einzigartigen Service-Merkmale bestimmen die Rechtzeitigkeit und Kontinuität der Datenverarbeitung. Die Systemkonfiguration des Rechenzentrums muss den Aspekt der Zuverlässigkeit in vollem Umfang berücksichtigen. Umfassende Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten die Datensicherheit von Nutzern des Rechenzentrums. Die zuverlässige Leistung und Redundanzschemata der Ausrüstung garantieren eine hohe Zuverlässigkeit des Rechenzentrums.
Energieeinsparungen
Produkte mit energiesparenden Technologien müssen für die gesamte Kühlanlage ausgewählt werden. Bei den IT-Anwendungsanlagen sollte die Wahl zugunsten von Produkten mit geringerem Stromverbrauch für Server ausfallen. Die freie Kühlung kann ebenfalls verwendet werden, um das Ziel der Energieeinsparung zu erreichen.
Intelligente Überwachung
Die Rechenzentrum-Umgebung sowie die Überwachung, Steuerung und Management der Anlage müssen integriert sein. Das sollte auch die Umgebungstemperaturen des Rechenzentrums, die Luftfeuchtigkeit, die Überwachung von Leckagen und solchen Schlüsselgeräten wie Kühltürme, Wasserpumpen, Wasserkühler, Präzisionskühlung sowie elektrische Ventile umfassen, um eine optimale Überwachung und umweltfreundliche Energieeinsparungen bei der luftgekühlten Klimatisierung von Rechenzentren zu erzielen.
Delta-Lösungen für USV-Anlagen und Rechenzentren
Hohe Zuverlässigkeit und Leistung – die USV-Lösungen von Delta
Delta bietet komplette USV-Lösungen zum Schutz von kleinen, mittelgroßen und großen Rechenzentren. Die Kunden können passende USV-Systeme nach ihren individuellen Bedürfnissen wählen, um einen störungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.
Kleine und mittelgroße Rechenzentren
Die Delta 25-200 kVA USV-Anlage der Modulon DPH-Serie ist eine modulare USV-Anlage der neuen Generation, die Hot-Swap-fähig ist und eine AC-AC-Effizienz von bis zu 96 % (bis zu 95 % bei einer kleinen Last von 30 % und 96 % bei 50 % Last oder höher) aufweist. Es können vier USV-Systemeinheiten parallel geschaltet werden, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Die volle Nennleistung (kVA = kW) erhöht die Verfügbarkeit der Stromversorgung. Ein rackfähiger Verteilerschrank (RPDC) mit integrierten Batterien gehört ebenfalls zur Ausstattung der USV-Anlage. Es handelt sich um eine exklusive, ultra-integrierte Stromversorgungslösung für kleine Rechenzentren.
Große Rechenzentren
Die USV-Anlagen der Delta Ultron NT-Serie und der DPS-Serie haben eine Leistung von 20 - 4000 kVA. Die Stromkosten rücken für die IT-Manager immer mehr in den Mittelpunkt. Die Modelle der Delta DPS-Serie besitzen eine AC-AC-Effizienz von bis zu 95 %, selbst bei einer kleinen Last von 30 %. Dadurch lassen sich die Betriebskosten der Rechenzentren merklich senken.
Intelligent und energiesparend – die Präzisionskühllösungen von Delta
Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Strom- und Wärmemanagementlösungen. Delta hat die InfraSuite-Präzisionskühllösungen entwickelt, um den Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden und um die Kunden bei der Lösung von Wärmemanagement- und Energieverbrauchsfragen zu unterstützen.
Delta verfügt über Komplettlösungen für USV-Anlagen und Rechenzentren, die der Fernseh- und Rundfunkindustrie hohe Zuverlässigkeit und Effizienz bieten. Unser technisches Geschick und unsere Engineering-Fähigkeiten finden breite Anerkennung bei den führenden Unternehmen im Bereich der intelligenten Städten, darunter:
-
Delta liefert komplette Rechenzentrumslösung für Sendestation Shanxi in China
Delta hat die Anforderungen durch InfraSuite-Rechenzentrumslösungen und Installation von modularen NH Plus-USV, PDC, Server-Rack, RoomCool und Umweltmanagementsystem erfüllt. Die InfraSuite-Rechenzentrumslösung von Delta entsprach mit ihrer hohen Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz den Erwartungen des Kunden an ein umweltfreundliches Rechenzentrum. -
Die InfraSuite Rechenzentrum-Infrastrukturlösung von Delta unterstützt die Harbin Radio-, Film- und Fernsehgesellschaft bei der Errichtung eines hocheffizienten Rechenzentrums in China
Die InfraSuite-Rechenzentrumlösungen von Delta erfüllen die IT-Anforderungen der Harbin Radio-, Film- und Fernsehgesellschaft und berücksichtigen gleichzeitig die künftigen Entwicklungsbedürfnisse. Die maßgeschneiderte Lösung umfasst die Präzisionskühlung, die 30 kVA USV-Anlage der Ultron HPG-Serie mit einem Leistungsfaktor, dem Verteilerschrank und den Racks. Das integrierte und modulare Design bietet den Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei der Technologie und der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. -
Das Zhejiang IPTV-Rechenzentrum in China entscheidet sich für die InfraSuite-Rechenzentrumlösung
Die maßgeschneiderte InfraSuite-Rechenzentrumlösung von Delta bietet eine integrierte Lösung mit leistungsstarken 125 kVA USV-Anlagen der DPH-Serie und Stromverteilungssystemen, den modularen Racks und einem Management- und Überwachungskomplettsystem, um einen stabilen und zuverlässigen Betrieb des Rechenzentrums der neu etablierten Zhejiang IPTV-integrierten Sendeüberwachungsplattform sicherzustellen. Diese Lösung garantiert einen schnellen Aufbau und erfüllt aktuelle wie künftige Bedürfnisse des Zhejiang IPTV-Überwachungszentrums.