Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta UPS sorgt für stabile Stromversorgung in neuer Shopping Mall in Bratislava, Slowakei
![](/media/images/other/success-story_retail_shopping-mall-in-slovakia.jpg)
Für die Betreiber von Einkaufszentren ist die Verhinderung eines Stromausfalls von größter Bedeutung. Die in dem Einkaufszentrum befindlichen Läden, Fitnessstudios und Restaurants sind auf eine eine stabile und zuverlässige Stromversorgung angewiesen, um ihren Kunden einen erstklassigen Service bieten zu können. Delta MCIS stattete die Bory Mall mit der Ultron DPS 300 kVA USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) aus, einer extrem kostengünstigen Lösung auf dem neuesten Stand der Technik, die vor allem eine AC-AC-Effizienz von bis zu 96% aufweist.
In Zusammenarbeit mit seinem Geschäftspartner vor Ort stellte Delta MCIS eine Komplettlösung mit der 300 kVA USV und Batterien der Marke Exide Sprinter zur Verfügung, die in einem EBC-TJH-Batterie-Rack installiert wurden. Die geplante Leistung geht sogar über den Energiebedarf des Gebäudes hinaus, das das riesige Einkaufszentrum bald ergänzen wird.
Dank seiner hochmodernen Topologie und seinem IGBT-Gleichrichter (Insulated-gate bipolar transistor) bietet die Ultron DPS von Delta eine außergewöhnliche AC-AC-Effizienz von 96% und ist damit Spitzenreiter in der Branche. Dieser hohe AC-AC-Wirkungsgrad ist von entscheidender Bedeutung, da er Energieeinsparungen in erheblichen Größenordnungen ermöglicht. Ein weiteres Highlight dieses Produkts ist der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 sowie der äußerst niedrige Stromklirrfaktor von weniger als 31%, was zu geringeren Investitionskosten führt. Alle empfindlichen Systeme werden mit sauberer Energie abgesichert. Das USV-System wird online installiert, um die Qualität der Energieversorgung und die Lebensdauer zu erhöhen.
Ein intelligentes Batteriemanagementsystem bietet die Gewähr für hohe Verfügbarkeit. Eine servicefreundliche Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Komponenten sorgen für geringe Betriebskosten. Auch die intelligente Drehzahlregelung des Lüfters trägt dazu bei, die Energiekosten niedrig zu halten. Delta hat die Konstruktion für Batteriemanagement, austauschbare Lüfter und Wartungsfreundlichkeit weiter optimiert. Die Hot-Standby-Konfiguration und die N+X-Redundanz erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems.
Das hervorragende Preis-Leistung-Verhältnis, die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts sowie die schnelle Installation innerhalb von nur 7 Wochen waren nur einige der Gründe, warum der Kunde sich für Delta MCIS und seine Partner vor Ort entschied. Außerdem konnte Delta MCIS eine längere Garantie in Kombination mit einem Servicevertrag anbieten und brachte damit nicht nur sein großes Vertrauen in die eigenen Produktlösungen zum Ausdruck, sondern auch seinen Wunsch, langfristige Partnerschaften mit Kunden einzugehen.
▲ Das hocheffiziente USV-System von Delta MCIS gewährleistet auch bei externen Störungen eine stabile Energieversorgung.