Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta InfraSuite sorgt für einen störungsfreien Betriebsablauf eines Online-Shops in Deutschland

Die Verhinderung von Datenverlusten und Stromausfällen ist für den Betrieb aller Online-Shops von größter Bedeutung. Unterbrechungen der Stromversorgung können einen großen Datenverlust bei der Übertragung verursachen. Eine störungsfreie Verbindung ist der Schlüssel für eine steigende Kundenzufriedenheit. Ihre Bedürfnisse beruhen auf einer verlässlichen und stabilen Stromversorgung. Delta MCIS und sein lokaler Partner stellten dem Kunden die InfraSuite-Lösung bereit, die eine DPH 200kVA USV, RowCool, PDU, RPDC u. a. umfasst. Mit ihren hervorragenden technischen Daten und Merkmalen sorgen die Produkte von Delta für eine hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Das integrierte und modulare Design bietet zudem eine Vielzahl an technischen und betrieblichen Vorteilen für die Kunden.
Ein Highlight bei den Lösungen ist die Modulon DPH USV-Serie, ein von Delta entwickeltes Online-USV-System mit Doppelwandlung, das besonders kosteneffizient und sehr gut zu verwalten ist, einen modularen Aufbau besitzt und flexibel an die Bedürfnisse wachsender IT-Einrichtungen angepasst werden kann.