Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
All-in-One-Rechenzentrumslösung von Delta sorgt für kontinuierlichen Betrieb der Informationssystemen in einem Supermarkt im chinesischen Shenyang

Delta hat seine All-in-One-Rechenzentrumslösung in einem Supermarkt im nordwestchinesischen Shenyang installiert, um für den kontinuierlichen Betrieb der Informationssysteme zu sorgen. Der Kunde äußerte den Bedarf an einer USV mit bis zu 11 kVA und einer Notstromfunktion bis 60 Minuten, der Möglichkeit zu paralleler Erweiterung und einer Präzisionskühlung mit bis zu 12,5 kW. Delta hat die Kundenanforderungen erfüllt und eine All-in-One-Rechenzentrumslösung geliefert, die ein Stromverteilungs- und versorgungs- sowie ein Umweltmanagementsystem in einem Rack umfasst. Außerdem ist Delta RoomCool zur Aufrechterhaltung der Systemfunktionen Teil der All-in-One-Rechenzentrumslösung. Delta bietet seinen Kunden herausragende Produkte, Services und Lösungen.
Angebot anfordern |