Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 50-300/500/600 kVA
Technische Spezifikationen
Modell
DPH-300 / DPH-500 / DPH-600
Nennleistung
● DPH-300K
50-300 kVA/kW
50-kW-Leistungsmodul: bis 6 Module
● DPH-500K
50-500 * kVA / 50-450 kW
50-kW-Leistungsmodul: bis 9 Module
● DPH-600K
50-600 kVA/kW
50-kW-Leistungsmodul: bis 12 Module
Eingang
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
Spannungsbereich
305~478 V (Volllast), 228~478 V (70 % Last)
Stromklirrfaktor
< 3 % **
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenzbereich
40~70 Hz
Ausgang
Spannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
Spannungsklirrfaktor
≤ 0,5 % (Lineare Last)
Spannungsregelung
± 1 % (statisch)
Frequenz
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Überlastfähigkeit
≤ 125 %: 10 Minuten
≤ 150 %: 1 Minute
> 150 %:1 Sekunde
Display
0-Zoll-Farbtouchdisplay
Schnittstelle
Standard
1x RS232, 4x Parallelanschlüsse, 2x USB Typ A, 1x USB Typ B,1x MODBUS, 1x Steckplatz, 1x REPO, 1x EPO,4x Eingangskontakte,6x potenzialfreie Ausgangskontakte, 4x Kontakte für Batterietemperatur, 4x Kontakte für Status externer Schalter/Trennschalter, 1x BMS(RJ45), 1x Ethernet (SNMP)
Optional
Relais I/O Karte, Temperatursensorkabel für die Batterie
Konformität
Sicherheit
CE
Effizienz
Online
bis zu 96,5 %
ECO-Modus
99 %
Batterie
Nennspannung
± 240 V (Standard, ± 180 V bis ± 276 V konfigurierbar)
Ladespannung
± 272 V (anpassbar von 204 V bis 312 V)
Batterie mit Tiefentladeschutz
Ja
Umgebung
Betriebstemperatur
0-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0-90 % (nicht kondensierend)
Lautstärke (in 1 m Abstand)
● DPH-300K
< 75 dB
● DPH-500K
< 80 dB
● DPH-600K
< 85 dB
IP-Schutz
IP20
Sonstiges
Parallele Redundanz und Erweiterung
Modul- und Systemredundanz
Notabschaltung
Ferngesteuert (Standard) und lokal (optional)
Batteriestart
Ja
Abmessung
Abmessung (B x T x H)
● DPH-300K/500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
Gewicht: USV System (ohne Leistungsmodule)
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
Gewicht: Leistungsmodul 50 kW (optional)
36 kg
* Die Nennleistung der Module ist über Modbus zwischen 50 kVA oder 55,6 kVA einstellbar. DPH-500K kann 500 kVA / 450 kW mit neun 55,6 kVA Modulen unterstützen.
** Wenn der Eingangs-vTHD unter 1 % liegt.
** Wenn der Eingangs-vTHD unter 1 % liegt.
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Angebot anfordern |