Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 50-300/500/600 kVA

Merkmale

Exzellente Energieleistung
Branchenweit höchste Leistungsdichte pro Modul von 50 kW in einem Raum mit drei Einheiten (3 HE) und geringster Platzbedarf für 500 kVA in einem einzigen Rack bzw. 600 kVA in zwei Racks. Erreicht im Vergleich zu den Mitbewerbern die beste Auslastung
Hoher Online-Wirkungsgrad bis zu 96,5 % und im ECO-Modus bis zu 99 % für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten
Grüne Betriebsart mit Lastoptimierung für einen besseren System-Wirkungsgrad
Ultimative Verfügbarkeit
Vollständige Modulbauweise und Hot-Swap-fähige Kernmodule für eine mittlere Reparaturzeit (Mean Time To Repair, MTTR) von nahezu null ohne Ausfallrisiko
Redundante Komponenten und Dual-CAN-Bus für beste Systemverfügbarkeit zur Vermeidung einzelner Fehlerstellen
Modulare USV wächst mit dem Unternehmen durch parallele Erweiterung auf bis zu 8 Einheiten mit 4,8 MVA Gesamtleistungskapazität
Einfache Bedienung
Benutzerfreundlicher 10-Zoll-Touchscreen in Farbe für die einfache lokale USV-Verwaltung
Umgebungsinformationen wie Sicherheit, Wasser, Feuer und Temperatur lassen sich für eine einfache Überwachung über die LCD-Anzeige in die USV integrieren
Falls die USV mit einem externen Batterieverwaltungssystem ausgestattet ist, können die Batterieinformationen in die USV integriert und über die LCD-Anzeige der USV überwacht werden
Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
Newsletter Abonnieren *
 

top