Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV-Notstromversorgung, Notstrom-USV
  • USV-Notstromversorgung, N-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    N-1K / N-2K / N-3K
    Nennleistung
     
    ● N-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● N-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● N-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/230/240 Vac
    Spannungsbereich
    175~280 Vac (Volllast)
     
    80~175 Vac (50~100% Last)
    Frequenz
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Leistungsfaktor
    > 0,99 (Volllast)
    Stromklirrfaktor
    < 3%
    Ausgang
     
    Leistungsfaktor
    0,9
    Spannung
    220/230/240 Vac
    Frequenz
    50/60 ± 0,05 Hz
    Stromklirrfaktor
    < 3% (lineare Last)
    Überlastfähigkeit
    < 105%: kontinuierlich
     
    105~125%: 1 Minute
     
    125~150%: 30 Sekunden
    Scheitelfaktor
    3:1
    Anschluss
     
    ● N-1K
    IEC C13 x 4
    ● N-2K/3K
    IEC C13x6, C19x1
    Wirkungsgrad
     
    AC-AC
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    bis 93%
    Batterie/Akku
     
    Nennspannung
     
    ● N-1K
    24 Vdc
    ● N-2K
    48 Vdc
    ● N-3K
    72 Vdc
    Typische Backup-Zeit
    4,5 min. (Volllast), 13 min. (halbe Last)
    Ladezeit
    3 Stunden bis 90%
    Ladestrom
    1,5A
    Geräuschpegel
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    Display
    LCD-Display
    Schnittstelle
    MINI-Steckplatz x 1, USB-Anschluss x 1
    Physische Eigenschaften
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K/3K
    190 x 390 x 325 mm
    Gewicht
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18,6 kg
    ● N-3K
    24,4 kg
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0~40ºC
    Relative Luftfeuchtigkeit
    5–95% (nicht kondensierend)
    Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
     
    Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt N Gen3 1/2/3 kVA.