Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Dank der USVs der HPH-Serien von Delta bleiben die Hochgeschwindigkeitsstrecken weiterhin auf Kurs

Die Signalanlagen sind von entscheidender Bedeutung, um den sicheren Betrieb der Hochgeschwindigkeitszüge sicherzustellen und für eine effiziente Beförderung zu sorgen. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung ist wiederum entscheidend für den zuverlässigen Betrieb der Signalanlagen. Jeder unbeabsichtigte oder vorübergehende Stromausfall kann zu unberechenbaren Verlusten führen oder sogar eine massive Bedrohung für die Sicherheit des Bahnbetriebs darstellen. Eine zuverlässige USV-Lösung ist daher ein Muss für Eisenbahnsignalanlagen.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke für Personenzüge hat 32 Signalstationen und jede dieser Stationen ist für eine 1+1-Redundanz mit zwei USV-Einheiten ausgestattet, die für die unterbrechungsfreie Stromversorgung der Signalanlagen sorgen. Seit Einführung der USVs der HPH-Serien bieten diese nicht nur hohe Zuverlässigkeit, sondern auch die folgenden drei entscheidenden Vorteile:
-
Einen hohen Wirkungsgrad: HPH unterstützt eine volle Nennleistung (Ausgangsleistungsfaktor = 1) mit 96% AC-AC-Wirkungsgrad und bietet einen Energiesparmodus mit einem Wirkungsgrad von 99%. Die Maximalleistung der Stromversorgung kann ohne Leistungsabfall aufrecht erhalten werden.
-
Ultimative Verfügbarkeit: Neben der Energieeffizienz bieten die USVs der HPH-Serien außerdem einen großen Eingangsspannungsbereich, eine Redundanzsicherung von Schlüsselkomponenten und einen außerordentlich leichten Zugang über die Gerätefront, um Wartungsarbeiten durchzuführen und so für ein hohes Maß an Systemverfügbarkeit zu sorgen.
-
Größere Flexibilität: Die HPH-Serien können als Einzeleinheit, für N+X oder Hot-Standby konfiguriert werden. Es können bis zu 4 USV-Einheiten (maximal 480 kVA) parallel geschaltet werden, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Der einstellbare Ladestrom und die Akkuspannung können verändert werden, um unterschiedlichen Batterietypen gerecht zu werden. Eine flexible Akkukonfiguration sorgt für optimale Investitionen in Akkus.
Um zusätzliche Zuverlässigkeit zu bieten, hat Delta für Signalanlagen eine duale Redundanzkonfiguration mit herkömmlichen Akkus entwickelt. Das USV-System mit dualer 1+1-Redundanzkonfiguration kann auf ein USV mit dualer 1+1-Redundanzkonfiguration und herkömmlicher Akkulösung aufgerüstet werden. Die Redundanztechnologie und die Lösung mit herkömmlichem Akku von Deltas USVs der HPH-Serien sorgen dafür, dass bei Unterbrechung des Netzstroms oder Ausfall einer der USVs keine Veränderungen aufgrund der Überbrückung des Energiesystems auftreten. Zusätzlich zu der erheblich verbesserten Zuverlässigkeit bieten sie Benutzern darüber hinaus Einsparungen bei Platz und Investitionen.
Als führender Anbieter von Energie- und Wärmemanagementlösungen bietet Delta USV-Komplettlösungen zur Sicherstellung der Stromversorgung für Eisenbahn- und U-Bahn-Unternehmen. Neben hoher Zuverlässigkeit und Effizienz unterstützt Delta zentrale Remote-Managementfunktionen und eine lange Akkulaufzeit. Die für das Projekt ausgewählten USVs der HPH-Serien werden heute von vielen Kunden in der Beförderungsbranche verwendet, unter anderem für eine garantierte Stromversorgung der Jiaoji-Linie für Personenbeförderung und des Hochgeschwindigkeitstunnels Batao. Die USVs der HPH-Serien von Delta mit 20 bis 220 kVA erhalten von den Benutzern Anerkennung für ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Dadurch haben sie sich den Titel „wettbewerbsfähigste USVs“ redlich verdient.