Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta aufgrund seiner Skalierbarkeit für den polnischen Flughafen Rzeszów ausgewählt

Ausbau der Reservestromversorgung der Lichtanlage am Flughafen Rzeszów
Rahmenbedingungen
Die Stromversorgung stellt eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren des Flughafenbetriebs dar. Eine instabile oder plötzlich unterbrochene Stromversorgung die Flugsicherheit stark gefährden. Deshalb hat die Gebäudeverwaltung des Flughafens Rzeszów begonnen, die Reservestromversorgung der gesamten Lichtanlage des Flughafens auszubauen. Im Hinblick auf eine zukünftige Erweiterung des Flughafens war die Skalierbarkeit der Systeme für dieunterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eines der Hauptkriterien bei der Wahl des Anbieters.
Der im Südosten Polens gelegene Flughafen befindet sich aufgrund seines kontinuierlich steigenden Aufkommens an Passagieren und Fracht inzwischen auf Rang 7 der 10 wichtigsten Flughäfen Polens.
Technische Realisierung
Durch seine ausgezeichnete Verfügbarkeit und hohe Skalierbarkeit hob sich das USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta von Angeboten der zahlreichen Mitbewerber für das Projekt am Flughafen Rzeszów–Jasionka ab. Das USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta enthält redundante Strukturen zur Aufrechterhaltung des Anlagenbetriebs bei plötzlichen Zwischenfällen. Die Hot-swap-fähigen Module und Komponenten gewährleisten auch bei einem fast vollständigen Versorgungsausfall den durchgehenden Betrieb.
Was die Skalierbarkeit betrifft, unterstützt das USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta N+X-Redundanz und ermöglicht eine parallele Erweiterung bis zu vier Einheiten, sodass bei einem zukünftigen Ausbau des Flughafens optimale Effizienz erzielt werden kann. Das USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta arbeitet mit dem InfraSuite-Umweltmanagementsystem von Delta, um Echtzeit-Informationen wie Temperaturen und Feuchtigkeitsgrade vom Rechenzentrum zum IT-Verwalter zu übermitteln, sodass Letzterer die Umgebung des Rechenzentrums kontrollieren und überwachen kann.
Durch das am polnischen Flughafen Rzeszów–Jasionka installierte USV-System der Modulon-DPH-Familie von Delta sind die modularen USV-Produkte aus dem Hause Delta zur ersten Wahl für den Flughafenbetrieb geworden. Delta strebt danach, anspruchsvolle Technologien zu entwickeln und mehr Projekte für Flughafen- und Verkehrsinfrastruktur zu übernehmen, um den durchgehenden Betrieb der betreffenden Einrichtungen zu gewährleisten.