Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
USV von Delta liefert den Strom, der die brasilianische Niederlassung eines weltweit führenden Verbrauchsgüterunternehmens voranbringt
![](/media/images/other/ss--manufacturing--consumer-goods-company.jpg)
Delta hat im Wettbewerb gegen Emerson den Zuschlag für die USV erhalten und liefert nun den Strom, der einen großen Namen in Südamerika voranbringt. Delta hat die Saftverpackungsmaschinen für das Saftwerk in Minas Gerais sowie 6 USV mit 500 kVA, 440 V Eingang/Ausgang bei 5-minütiger Überbrückungszeit geliefert. Für den Kunden war dies eine wichtige Installation, um einen kontinuierlichen Fertigungsbetrieb sicherzustellen und zudem für das MCIS-Team ein weiterer erfolgreicher Meilenstein.
Angebot anfordern |