Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Mit der Delta Ultron NT-Serie ist Ripe Component noch produktiver!
![](/media/images/other/Industry_400w_1.jpg)
Hintergrund:
Ripe Component Technologies Private Limited ist ein international tätiger Hersteller von Mobilgerätteilen (Gehäuse, Ladegeräte und Batterien für Mobiltelefone), der nach ISO 9001:2008 zertifiziert ist, ausschließlich für Samsung India Electronic Limited arbeitet und zudem der einzige Anbieter in Indien ist.
Während Delta seine Geschäfte auf unterschiedlichste Branchen ausdehnt, ist das Unternehmen mit der ersten Installation ihrer Art im Ripe Component-Werk Greater Noida erneut der bevorzugte Partner von Ripe Component auf dem Gebiet von Kunststoffgussanwendungen. 5 Millionen Samsung Mobiltelefone werden mit nahtloser Unterstützung durch USVs von Delta hergestellt.
Problematik:
Der Kunststoffguss zählt zu den schwierigsten Arbeitsumgebungen jeder Industrie. Die für den Guss eingesetzten Anlagen müssen Hitze, chemischen Reaktionen und Reibungsverschleiß widerstehen. USV-Systeme der Serie Delta Ultron NT mit 20 bis 4.000 kVA erfüllen diese spezifischen Bedingungen und tragen zur fast völligen Eliminierung von Ausfallzeiten und zu erhöhter Produktivität bei. Zur Gewährleistung von 99,9 % Betriebszeit bei Ripe Component wurden im Werk Ultron NT-USV installiert, die für die benötigte Zuverlässigkeit und Effizienz sorgen. Anfangs schlug ein anderes Unternehmen für diese Anwendungen eine „Hi-Pulse“-UVS vor. Letzten Endes setzten sich jedoch die technische Kompetenz und die Anwendungskenntnisse von Delta durch.
Lösung:
USV für Industrieanwendungen müssen belastbar und für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet sein. Hersteller benötigen zuverlässige und effiziente USV-Systeme, die ihre kritischen Lasten unterstützen und unter extrem widrigen Bedingungen eingesetzt werden können. Um die Anforderungen von Ripe Component erfüllen zu können, bot Delta die Drei-Phasen-USV der Ultron NT-Serie an, die im Bereich von 20 bis 4.000 kVA erhältlich sind. Die Ultron NT-Serie ist eine echte Online-Doppelwandler-USV mit kundenspezifisch angepasster Eingangs-/Ausgangskonfiguration für verschiedene Anwendungen. USV der Ultron NT-Serie mit integriertem Trenntransformator fungieren als elektrische Trennung zwischen dem eingehenden Versorgungsstrom und den empfindlichen Lasten. Mit den N+X-Parallelfunktionen für Redundanz oder Kapazitätserweiterungen garantieren die Geräte eine hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei den Kunden.
Die Ultron NT-Serie bietet auch bei extrem schwankenden Belastungen unterbrechungsfreien und nahtlosen Schutz Ihrer Anlagen. Der Sparmodus sorgt für weitere Effizienzsteigerungen von 4 bis 7 % und senkt damit die Betriebskosten.
Bei extrem kritischen Lasten (bei denen der Neutralstrom aus dem öffentlichen Versorgungsnetz nicht genutzt werden darf) erzeugt der integrierte Trenntransformator einen „neu abgeleiteten Neutralstrom“, der vom Neutralstrom des Versorgungsnetzes galvanisch getrennt ist. So werden alle Störungen an Eingangs-/Quellstrom aufgehoben, die sich an den an der USV angeschlossenen kritischen Lasten auswirken könnten.
Ergebnis:
Delta arbeitet mit Ripe Component seit über 6 Jahren als „Alleinlieferant“ zusammen und verfügt in den Werken in Noida und Greater Noida über eine umfangreiche Ultron NT-Installationsbasis mit fast 4 MVA für Gussanwendungen. Nach guten Erfahrungen mit Ultron NT erwägt Ripe Component auch für anstehende Erweiterungen und neue Projekte, Produkte von Delta einzusetzen.
„Wir arbeiten seit 6 Jahren mit Delta zusammen. USV-Systeme der Serie Delta Ultron NT setzen wir für unsere Gießmaschinen ein. Dank ihrer zuverlässigen Leistung sind USV von Delta zur Standardausstattung in unserer Produktionseinrichtung geworden. . Die Leistung der Delta-USV und der Support nach dem Verkauf sind herausragend. Der Mehraufwand, den das Unternehmen zur Erfüllung unserer Wünsche auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten betreibt, ist seit Jahren beeindruckend,“ sagt Herr Ramakant Mittal, Leiter Operations bei Ripe Component.
Die Stärken von Delta liegen in Qualität und Support sowie herausragenden Produkten und angepassten Lösungen mit wettbewerbsfähigen Renditen und Gesamtkosten. Aufgrund dieser Zusammenarbeit freut sich Delta auf weitere Projekte aus dem Fertigungssektor. Da das Angebot solider Lösungen durch gute Kundenkenntnisse gestützt wird, kann Delta den Strom liefern, der die wettbewerbsfähigsten Hersteller voranbringt.
Angebot anfordern |