Produktportfolio
Rechenzentrum-Präzisionskühlung
![](/media/images/other/datacenter-220x135-cooling.jpg)
Die Präzisionskühllösung von Delta für Rechenzentren zeichnet sich durch eine hohe Kühlungseffizienz aus. Sie können damit Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Rechenzentrum genau steuern. In der professionellen Rechenzentrum-Kühlung von Delta wird das komplette Produktportfolio für Präzisionskühlung genutzt: die RowCool-Serie, die direkt neben einer Wärmequelle installiert werden kann, um einen Wärmestau zu verhindern, die RoomCool-Serie, die in Konfigurationen für vertikale Lasten und Abwärtsströmungen erhältlich ist, und ADU (eine Luftverteilungseinheit), die die RoomCool-Konfiguration für Abwärtsströmungen unterstützt, um einen Wärmestau effektiv aufzulösen. Durch die Präzisionskühlung wird nicht nur sichergestellt, dass in Rechenzentren Temperatur und Luftfeuchtigkeit genau gesteuert werden können. Sie sorgt zudem für eine hohe Energieeffizienz, von der Kunden durch Einsparungen bei Wartungs- und Betriebskosten profitieren.
Angebot anfordern |