Produktportfolio
Strommanagement

Das Strommanagementsystem besteht aus einer skalierbaren unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), Verteilerschränken (PDC) und Power Distribution Units (PDU). Diese Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um im Rechenzentrum die Kapazität der Stromverteilung zu optimieren und betriebswichtige Lasten dauerhaft zu schützen. Die Hochleistungs-USVs von Delta sind je nach Kundenanforderungen in verschiedenen Leistungen verfügbar. Die Powerfaktoren im Ausgang erreichen 0,9 bis 1, und die harmonische Verzerrung liegt zwischen < 3 % und 5 % (iTHD).
Durch das skalierbare modulare Design des Strommanagementsystems wird eine kontinuierliche und kostengünstige Erweiterung des Rechenzentrums sichergestellt, damit wird allen Kundenansprüchen genüge getan.
Klicken Sie hier, um die Einführung in das Strommanagement anzusehen.
Angebot anfordern |