Produktportfolio

Kühlung Rechenzentrum - RowCool 70/95 kW, Kaltwasser

Technische Daten

Modell
CW 70 kW (HCH1CB0 / HCH1CB0 Feuchtigkeitsregelung)
 
CW 95 kW (HCH1CD0 / HCH1CD0 Feuchtigkeitsregelung)
Leistung
 
Eingang
Dreiphasig 380–415 V, 50/60 Hz
Kapazität
 
Gesamtkapazität *
 
● CW 70 kW
69,3 kW
● CW 95 kW
92,6 kW
Sensible Leistung *
 
● CW 70 kW
69,3 kW
● CW 95 kW
91,6 kW
Gesamtkapazität **
 
● CW 70 kW
83,1 kW
● CW 95 kW
110,7 kW
Sensible Leistung **
 
● CW 70 kW
83,1 kW
● CW 95 kW
110,7 kW
Gesamtkapazität ***
 
● CW 70 kW
57,4 kW
● CW 95 kW
79,4 kW
Sensible Leistung ***
 
● CW 70 kW
57,3 kW
● CW 95 kW
79,4 kW
Lüftertyp
EC
Heizgerätetyp
 
● CW 70 kW (HCH1CB0 Feuchtigkeitsregelung)
Rippenrohr-Zwischenüberhitzer
● CW 95 kW (HCH1CD0 Feuchtigkeitsregelung)
Rippenrohr-Zwischenüberhitzer
Luftbefeuchtertyp
 
● CW 70 kW (HCH1CB0 Feuchtigkeitsregelung)
Elektrode
● CW 95 kW (HCH1CD0 Feuchtigkeitsregelung)
Elektrode
Rohrleitungsanschluß
Oben / unten
Konformität
CE
Kommunikation
1x RS-485, 2x Eingangskontakte, 2x potenzialfreie Ausgangskontakte, 1x SNMP-Steckplatz
Abmessungen (B x T x H)
 
● CW 70 kW
600 x 1090 x 2000 mm
● CW 95 kW
600 x 1090**** x 2000 mm
Gewicht
 
● CW 70 kW (HCH1CB0)
368 kg
● CW 70 kW (HCH1CB0 Feuchtigkeitsregelung)
375 kg
● CW 95 kW (HCH1CD0)
415 kg
● CW 95 kW (HCH1CD0 Feuchtigkeitsregelung)
422 kg
* Die Nennleistung wird bei 40,6 ℃ DB / 21,6 ℃ WB / Eingangswassertemperatur 7 ℃ gemessen.
** Die Höchstleistung wird bei 48,9 ℃ DB / 23,9 ℃ WB / Eingangswassertemperatur 7 ℃ gemessen.
*** Die Leistung bei hoher Wassertemperatur wird bei 40,6 ℃ DB / 21,6 ℃ WB / Eingangswassertemperatur 12 °C / Ausgangswassertemperatur 20 °C gemessen.
**** Für das Modell mit Rohranschluss von oben beträgt die Tiefe 1200 mm.

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.