Produktportfolio

Kühlung Rechenzentrum - RowCool 70/95 kW, Kaltwasser

Merkmale

Hohe Verfügbarkeit

Integrierter dualer Eingang für zuverlässige Stromverfügbarkeit
Gehäuse aus kaltgewalztem Stahl, elektrostatische Sprühbeschichtung aus Epoxy für höchste Rostbeständigkeit
Integrierter Leckdetektor zeigt Lecks an und löst Alarme aus
Modulares, skalierbares Rack-Design zur schnellen Konfi guration neuer Kühleinheiten
Unterstützung der Gruppenkontrolle, Verwendung als Backup
Integrierte manuelle Entfeuchtung für schnelle und präzise Entfeuchtung

Hohe Flexibilität

Kaltwasserleitung zum Einsetzen oben und unten mit Stromverkabelung oben und unten ermöglicht situationsangepasste fl exible Konfi guration
Räder unten für bequemes Umstellen an Orte, die gekühlt werden müssen
Einwegfi lter mit hohem Wirkungsgrad (MERV 8 ASHRAE 52.2)
Fernüberwachung für noch besseren Systemschutz möglich über SNMP-Karte
Optionales Zubehör für Zwischenüberhitzer und Befeuchter ermöglichen genaue Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle

Hoher Wirkungsgrad

Durchgängig variable Lüftergeschwindigkeit spart Energie
Variable Durchfl usskontrolle im Kühlsystem spart Energie
Integrierter Vortex-Durchfl ussmesser zur Überwachung des Kaltwasserdurchfl usses für eine einfache Anzeige des Systemstatus