Modulare USV - DPH-Serie 20 - 80/120 kVA
Technische Spezifikationen
Modell
DPH-80K / DPH-120K
Nennleistung
● DPH-80K
20, 40, 60, 80 kVA/kW
20-kW-Leistungsmodul: bis 4 Module
● DPH-120K
20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
20-kW-Leistungsmodul: bis 6 Module
Eingang
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
Spannungsbereich
305-478 V (Volllast), 228-478 V (70% Last)
Stromklirrfaktor
≤ 2 % *
Leistungsfaktor
> 0,99
Frequenz
40~70 Hz
Ausgang
Spannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
Spannungsklirrfaktor
≤ 1 % (lineare Last)
≤ 4 % (nicht-lineare Last)
Spannungsregelung
± 1 % (statisch)
Frequenz
50/60 Hz
Überlastfähigkeit
≤ 125 %: 10 Minuten
≤ 150 %: 1 Minute
> 150%: 1 Sekunde
Display
10-Zoll-Farbtouchdisplay
Schnittstellen
Standard
4x Externe Batterietemperaturerkennungen, 4x externer potenzialfreie Kontakte für Status Schalter/Leistungsschalter, 6x potenzialfreie Ausgangskontakte, 4x Eingangskontakte, 2x Parallelanschlüsse, USBAnschlüsse (2x Typ A, 1x Typ B), 1x RS232-Anschluss, 1x Modbus-Anschluss, 1x BMS (RJ45), 1x Ethernet, 1x SNMP-Steckplatz, 1x REPO
Konformität
Sicherheit
CE
Effizienz
Online
> 96 % (Spitzenwirkungsgrad)
ECO-Modus
99%
Batterie
Nennspannung
± 240 V (Standard, ± 180 V bis ± 276 V konfigurierbar)
Ladespannung
± 272 V (verstellbar von 204 V bis 312 V)
Batterie mit Tiefentladeschutz
Ja
Umgebung
Betriebstemperatur
0–40 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit
0–95 % (nicht kondensierend)
Lautstärke (in 1 m Abstand)
< 65 dB
IP-Schutz
IP20
Sonstiges
Parallele Redundanz und Erweiterung
Modul- und Systemredundanz
Batteriestart
Ja
Abmessungen
Abmessungen (B x T x H)
600 x 850 x 1445 mm
Gewicht: USV System (Ohne Module)
● DPH-80K
150 kg
● DPH-120K
162 kg
Gewicht: 20-kW-Leistungsmodul (optional)
18 kg
* Wenn der Gesamtklirrfaktor der Eingangsspannung unter 1 % liegt.
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Angebot anfordern |