Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Les armoires de distribution électrique Delta au service de China Mobile Shanghai
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom-6.jpg)
Le point fort de la gamme armoire de distribution électrique (PDC) de Delta est de surveiller des informations telles que la tension et l'intensité de la barre omnibus de chaque disjoncteur de branche, ainsi que leur état. L'unité de contrôle peut communiquer avec le module de contrôle principal du système d'alimentation de Delta via le bus de communication RS485. Le produit possède de nombreuses et excellente fonctionnalités. Au-delà de son utilisation comme équipement autonome ou en conjonction avec d'autres appareils, il prend en charge la structure à barre omnibus simple et double, l'affichage des mesures de la tension du bus, le courant de charge total et la température ambiante ainsi que la détection d'état de l'interrupteur d'entrée, de l'interrupteur de neutralisation de sortie et le parafoudre. Il prend également en charge la fonction d'avertissement de surintensité et à définition de la valeur d'avertissement. Le PDC offre des fonctions statistiques sur la puissance et la consommation et un contact sec qui permet la personnalisation du contenu d'avertissement. De plus, le PDC CC peut mesurer la dégradation et la résistance de l'isolation des pôles simples ou doubles du système CC. Il peut également mesurer avec précision la dégradation et la résistance de l'isolation équilibrée des pôles doubles dans le même courant dérivé ou dans de multiples courants dérivés.
L’offre s'est appuyée sur les avantages multiples de la solution de Delta. Pour les avantages techniques, Delta a fourni des produits d'alimentation électrique optimale pour répondre aux exigences de l'appel d'offres du client. Quant à l'avantage de prix, Delta a optimisé le coût du système conformément aux exigences de configuration de cet appel d'offres et a fourni le meilleur rapport coût/performance pour le projet.
Delta a constamment maintenu d'excellentes relations clients avec la succursale China Mobile de Shanghai, offrant un service rapide et d’excellence aux clients.