Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

UPS de Delta

Industry-leading energy efficiency

Nos clients s’inquiètent le plus des problèmes d’alimentation, comme les pannes de courant, les affaissements de courant, les surtensions, les sous-tensions, les variations de la fréquence, les distorsions harmoniques et le bruits de ligne. Delta Electronics s’est concentré sur les domaines de l’alimentation redondante, de la régulation de la tension, de la protection et de l’ajustement des équipements et a conçu et développé quatre familles de produits UPS - Agilon, Amplon, Ultron et Modulon. Les gammes d’alimentation, les applications et les équipement protégés sont énumérés ci-dessous :

 

Gamme de produitsy Puissance Topologie Applications
Agilon Inférieure à 1,5 kVA ASI monophasée PC et périphériques
Amplon 1 kVA à 20 kVA ASI monophasée Serveur et équipement réseau
Ultron 20 kVA à 1200 kVA ASI on line triphasée Centre de données et équipement industriel
Modulon 20 kVA à 600 kVA ASI modulaire Une extension d’unité modulaire peut coexister avec une alimentation redondante dans une seule baie

 

 

Les systèmes UPS de Delta offrent ce qui suit :

● Efficacité CA-CA de pointe
● Design et configuration entièrement redondante
● Haut facteurs de puissance d’entrée et de sortie
● Facilité d’extension sans équipement supplémentaire
● Prise en charge des opérations sans interruption avec faible TCO (Coût total de possession)

UPS de Delta

UPS PRODUCT FAMILIES
UPS de Delta - Famille Amplon UPS de Delta - Famille Amplon
1 kVA à 20 kVA
Serveurs et équipements réseau
UPS de Delta - Famille Ultron UPS de Delta - Famille Ultron
20 kVA à 1200 kVA
Centre de données et équipements industriels
UPS de Delta - Famille Modulon UPS de Delta - Famille Modulon
20 kVA à 600 kVA
Extension modulaire de l'unité et alimentation redondante grâce à une seule baie.