Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta a mis en place une solution complète pour l'opérateur de téléphonie fixe leader en Pologne
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom-2.jpg)
Delta s'est occupé de l'installation d'un système ASI (UPS) d'1 MW pour l'un des plus grands opérateurs de téléphonie fixe en Pologne. Le système fournit au nouveau centre de données une puissance cible de 800 kW.
En tant que fournisseur de solutions intégrées, Delta a aidé le client à développer un modèle électrique et un plan d'installation et a mis au point une solution énergétique intégrée comprenant des ASI Ultron DPS 200 kVA de Delta, des onduleurs solaires, des panneaux solaires, et plus encore. Delta créera une installation PV complète, dont la puissance alimentera les terminaux de sortie des ASI, limitant ainsi la consommation énergétique de la grille jusqu'à 5 %. Cette installation est connue sous le nom de centre de données écologique et pose les bases de nouvelles tendances dans la conception de systèmes ASI.
Demande d’offre |