La solution d'infrastructure de centre de données Delta InfraSuite aide le Bureau de la radio, du film et de la télévision de Harbin à construire un centre de données à haute efficacité

La solution d'infrastructure de centre de données InfraSuite intègre la technologie avancée de Delta, se basant sur un design entièrement intégré et une architecture système extensible. Sa gérabilité, sa modularité et sa flexibilité élevées en font la solution idéale pour les grands et moyens centres de données. Outre le fait qu'elle répond aux exigences informatiques actuelle du Bureau RFT de Harbin, la solution anticipe également le développement commercial futur. Les produits leader de l'industrie que propose la solution comprennent la climatisation de précision, l'alimentation sans coupure Ultron HPH 30kVA, les armoires de distribution, les racks et d'autres produits. Grâce à leurs excellentes spécifications et fonctionnalités, les produits assurent une efficacité énergétique et une fiabilité élevées. Le design intégré et modulaire fournit également une variété d'avantages techniques et opérationnels aux clients.
Un des éléments clés de cette application est l'alimentation sans coupure Ultron HPH, un système d'alimentation sans coupure à double conversion en ligne, spécialement conçu par Delta pour les environnements applicatifs haut de gamme. Elle offre une alimentation électrique propre et fiable, et répond aux exigences de charge de service permanent. L'alimentation sans coupure de la gamme Ultron HPH adopte les technologies les plus avancées du secteur telle qu'une correction du facteur de puissance triphasée (PFC) et une inversion à trois niveaux (TLI). Elle offre les meilleures performances du secteur avec une efficacité globale d'un maximum de 96 % (jusqu'à 99 % en mode ECO), un facteur de puissance d'entrée de plus de 0,99, une distorsion harmonique de courant total d'entrée de moins de 3 % et un facteur de puissance de sortie de 1 maximum.
Voilà un autre projet de centre de données respectueux de l'environnement et réussi pour la solution Delta InfraSuite dans le secteur de la radio, film et télévision, après le projet Shaanxi Broadcast & TV, le projet Zhejiang Radio & TV et d'autres. Alors que la tendance de la convergence des réseaux se poursuit en Chine, les centres de données du secteur de la radio, film et télévision accueillent à bras ouverts une nouvelle phase de rénovation et de construction de centre de données. La solution d'infrastructure de centre de données Delta InfraSuite maintient une position de dominance dans les centres de données pour radio, film et télévision en Chine.