Liste des produits

  • Delta’s POD solution was awarded Uptime Tier III Ready certification
  • Centre de données modulaire

    Le centre de données modulaire Delta est une architecture intelligente et souple parfaitement adaptée aux petites et moyennes entreprises. En plus de l'intégration des systèmes d'alimentation principaux, des systèmes de refroidissement, des baies et des systèmes de surveillance, la présence du confinement d'allée froide ou chaude offre une gestion de la circulation de l'air supérieure permettant d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il faut compter entre 18 et 24 mois pour mettre sur pied un centre de données conventionnel, alors que le déploiement d'un centre de données modulaire ne prend que quelques semaines ou quelques mois. Le centre de données modulaire de Delta, grâce à son principe de conception entièrement modulaire, s'avère flexible et offre une possibilité de paiement par étapes assortie de délais d'installation courts conçus pour répondre aux besoins à évolution rapide en matière de stockage et de traitement de données.


    Avantages

    Solution très évolutive pour un déploiement rapide

    • Parfaitement adaptée pour les applications des PME
    • Souple et agile
    • Délais d'installation courts
    • Paiements échelonnés
     

    Module standard pour une fiabilité élevée

    • Conception modulaire
    • Normalisation
    • Intégration efficace
    • Fiabilité système élevée
    • Configurations N, N+1 ou 2N disponibles selon les besoins des clients
    • Jusqu'au niveau 4 de la norme TIA-942
     

    Solution tout-en-un - Hautement intégrée

    • Le système UPS, la distribution de l'alimentation, la batterie, le refroidissement, les baies, etc. sont intégrés.
    • Le faible encombrement permet d'optimiser l'utilisation de l'espace.
     

    Hautement efficace - Écologique

    • RowCool permet de satisfaire à des exigences de densité de puissance faibles, intermédiaires ou élevées et de gagner de l'espace.
    • Le confinement d'allée chaude/froide améliore l'efficacité du refroidissement.
    • L'efficacité du système UPS modulaire demeure élevée même à de faibles charges.
    • Un refroidissement naturel peut être mis en œuvre si les conditions météorologiques le permettent.

    Centre de données modulaire

     

    En plus de présenter des possibilités de croissance commerciale, le centre de données modulaire de Delta constitue un outil idéal qui offre la souplesse nécessaire aux clients et qui se construit à la demande

    ▲ En plus de présenter des possibilités de croissance commerciale, le centre de données modulaire de Delta constitue un outil idéal qui offre la souplesse nécessaire aux clients et qui se construit à la demande.

     

     

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com