Les solutions ASI série HPH Ultron de Delta équipent des tours de radiodiffusion destinées à une station radio et TV

La station radio et TV diffuse des programmes radio, vidéo et de télévision par radiodiffusion, en offrant une couverture totale de télévision numérique nationale. Malgré le recours toujours plus grand aux nouveaux médias, l’impact des stations radio et TV ne se dément pas. Les tours de radiodiffusion ont pour objet principal d’assurer la stabilité des programmes radio et vidéo.
Delta a recommandé deux ensembles d’ASI, série HPS Ultron, de 120kVA et 60kVA, pour les tours de radiodiffusion. Cette série, comportant des batteries, des compartiments de batteries et des détecteurs d’état de batteries, bénéficie d’une grande confiance auprès de clients représentatifs de diverses industries à travers le monde entier. En dehors d’une fiabilité à toute épreuve, les ASI Delta comportent trois avantages indéniables:
-
Haute efficacité énergétique : la série HPH Ultron présente une efficacité supérieure de 96% CA-CA et de 99 % en mode ECO, une pleine puissance nominale (facteur de puissance de sortie=1), délivrant, en outre, la puissance maximale disponible sans réduire la puissance de l'UPS.
-
Disponibilité optimale : l’ASI de la série HPH Ultron offre également une disponibilité élevée du système, grâce à sa large plage de tensions d’entrée, à la redondance de ses composants clés, et à sa grande facilité d’entretien, étant accessible par l’avant.
-
Flexibilité accrue : la série HPH Ultron peut être déployée de manière optimale en configuration autonome, N+X, ou en réserve. Elle offre une extension de capacité pouvant aller jusqu’à 4 unités (jusqu’à 480kVA) sans matériel supplémentaire nécessaire.
L’ASI de la série HPH Ultron, retenue pour ce projet, a permis d’alimenter des clients de nombreuses industries, comme le Tunnel de la montagne de Micang, de la Jinan Railway, à Qingdao, et un constructeur automobile allemand. Grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles, le HPH Ultron a été largement plébiscité par des clients du monde entier, et s’est vu décerner des récompenses par les médias professionnels. Cette série garantit une alimentation hautement fiable pour des applications critiques dans diverses situations.