Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte mini-SNMP

Fonctions et caractéristiques

Agent SNMP et serveur web implémenté pour UPS
Supporte les protocoles suivants : ARP, IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN et Telnet
Connexion sécurisé avec MD5
Gestion du niveau des utilisateurs
Mise à jour du firmware avec nouvelles fonctions via TFTP
Configuration en batch via FTP
Enregistre le journal d’événements de l’UPS et l’historique des valeurs dans EEPROM
Programmation des arrêts, redémarrage et des tests de l’UPS
Paquet Réveil sur LAN pour réveiller le PC
Envoie d’email et de piège SNMP pour avertir les utilisateurs
Fournit le logiciel InsightPower Client pour protéger les systèmes publics
Fournit InsightPower Manager pour surveiller toutes les informations de l’UPS sur le réseau
Fournit le logiciel InsightPower EzSetting pour configurer facilement la première fois et mettre à jour le firmware