Liste des produits

Micro-centre de données

Delta InfraSuite est une solution de centre de données modulaire hautement intégrée de nouvelle génération. Cette solution utilise des baies en guise de supports physiques pour le centre de données et elle intègre entièrement tous les sous-systèmes, y compris les systèmes UPS, les systèmes de refroidissement, le système de distribution de l'alimentation, le système de protection parafoudre, le système de protection incendie (en option), le système de câblage, le système de gestion de l'écoulement d'air, le système de surveillance intelligente, etc. La solution de centre de données modulaire de Delta offre un environnement garantissant la sécurité de fonctionnement des équipements à l'intérieur des baies, en plus de prendre en charge le développement et la normalisation des micro-centres de données installés dans les baies. Enfin, la solution InfraSuite nécessite très peu de place, ce qui autorise un déploiement rapide dans un espace limité, et elle propose 10 types de solutions nécessitant des capacités de puissance électrique de 20 kVA.

 

Applications

La solution Delta InfraSuite convient aux micro-centres de données dont la superficie est inférieure à 50 mètres carrés ou dont la charge TI est inférieure à 20 kVA. Elle est parfaitement adaptée aux applications de TI professionnelles de petite taille ou régionales.

 

Avantages

 

Disponibilité élevée

  • Offre le niveau de disponibilité de classe A le plus élevé qui soit
    La solution convient aux trois niveaux de disponibilités A, B et C de la norme nationale GB50174 et elle offre des configurations N, N+1 ou 2N selon les besoins du client. La solution satisfait au niveau de classe A le plus élevé.

  • Refroidissement d'urgence très grande fiabilité
    La structure mécanique déclenche l'activation du système de refroidissement lorsque des messages (avertissement de surchauffe par exemple) sont détectés. La solution comporte un système d'alimentation haute fiabilité et ne nécessite aucun système à alimentation sans interruption (UPS) et aucune ressource UPS de reprise.

  • La commande répartie optimise la fiabilité
    Le système à commande répartie est utilisé pour la climatisation, l'UPS, l'environnement et la baie intelligente (température et humidité, éclairage, PDU, capteurs de porte, etc.). L'affichage et le téléchargement normal des messages d'autres équipements ne sont pas affectés même si l'un des contrôleurs présente un problème de fonctionnement.

 

Optimisation du coût de possession total (TCO)

  • Économie d'énergie. PUE (indice d'efficacité énergétique) inférieur à 1.4
    Un système de confinement d'allée chaude ou froide isole efficacement le mélange d'air froid et d'air chaud. Le refroidissement des baies au moyen d'une circulation d'air horizontale permet de réduire les points chauds des centres de données. Le système UPS présente une efficacité AC-AC élevée pouvant atteindre 94 % ou plus, même à demi-charge.

  • Économie d'espace, efficacité supérieure en termes d'espace
    Le système de refroidissement intégré à la baie utilise un ventilateur centrifuge à pales inclinées vers l'arrière, et le boîtier de commande du ventilateur se trouve à l'intérieur de l'allée froide. La circulation d'air horizontale permet de réduire la résistance et de raccourcir la distance de l'allée froide. Une profondeur de 1 200 mm s'intègre parfaitement à l'agencement du plancher du centre de données et permet de gagner de l'espace pour les pieds.

 

Adaptabilité élevée

  • Déploiement rapide
    La solution est particulièrement adaptée aux applications de centre de données intermédiaires/de petite taille, telles que celles que l'on trouve dans les organismes gouvernementaux, éducatifs, financiers ou encore dans les PME. La solution offre une grande souplesse ; les périodes de construction sont courtes, et il est possible d'élargir la solution en tout temps sans que cela nécessite de gros investissements.

  • Il est possible d'ajuster le niveau de disponibilité en tout temps
    Il est en effet possible d'adapter le niveau de disponibilité du système à n'importe quel stade, y compris lors de la conception, de l'installation ou de l'exploitation. Le système d'alimentation et le système de refroidissement ne nécessitent aucune refonte.

 

Gestion intelligente

  • Les paramètres relatifs à l'environnement et à la sécurité du centre de données peuvent être connectés.
    Les signaux de température et d'humidité du centre de données, de détection de fumée, d'accès au centre de données, de la caméra IP du centre de données et d'autres systèmes peuvent être connectés au système de gestion standard. Le système est du type « plug-and-play » et ne nécessite aucun nouveau développement.

  • Alarme Whatsapp et APP mobile
    Une alarme SMS nécessite des charges supplémentaires ; l'utilisation de l'alarme Whatsapp permet non seulement de réduire les coûts, mais s'avère également plus adaptée aux tendances actuelles. Les APP mobiles permettent au personnel de maintenance et de gestion d'obtenir des informations sur le fonctionnement du système n'importe quant et n'importe où.

  • Commande d'accès intégrée à l'armoire du système
    Cette commande empêche le personnel non professionnel de faire un mauvais usage des équipements, tels que les équipements UPS ou de refroidissement, et de provoquer des plantages système. Des dispositifs d'accès sont aménagés sur les portes avant et arrière de l'armoire du système, et seul le personnel autorisé peut saisir les mots de passe sur l'écran tactile pour ouvrir les portes. Les portes peuvent s'ouvrir manuellement avec des clés si le système d'accès présente une défaillance.

 

 

Configuration (sélectionnée)

Micro-centre de données - Configuration

Remarque:
* Les configurations ci-dessus sont présentées à titre indicatif.
* La disponibilité des produits varie selon les pays.

Delta datacenter solutions - Micro-centre de données

 
  • Product availability varies by country.
  • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

    For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com