Liste des produits

EnviroProbe

Introduction

EnviroProbe surveille la température, l’humidité dans une seule armoire ou zone et transmet des signaux à partir de dispositifs de détection de l’environnement dans le centre de données (p. ex. : capteurs de porte, détecteurs de fumée, détecteurs d’incendie, détecteurs de fuite d’eau, etc.) au gestionnaire via le réseau. EnviroProbe contrôle également ses dispositifs connectés lorsqu’ils sont équipés de sorties numériques et analogiques, et informe rapidement le responsable informatique de toutes les modifications de l’environnement en déclenchant des alarmes, contrôlant l’activation et la désactivation d’un périphérique externe (p. ex. un verrou magnétique), ou en émettant une alerte sonore à l’aide de son propre avertisseur sonore intégré lorsqu’une fuite d’eau est détectée.

La connexion des EnviroProbes à l’EnviroStation peut étendre la portée de la zone surveillée

▲ La connexion des EnviroProbes à l’EnviroStation peut étendre la portée de la zone surveillée