SunPower Corporation choisit les onduleurs Delta pour protéger son parc photovoltaïque au Chili

L'année dernière, SunPower a lancé un projet de construction d'un parc photovoltaïque à Copiapo, une ville du nord du Chili. Le parc photovoltaïque est situé sur un terrain de 133 ha de terre et fournira près de 70 MW d'électricité solaire propre. Ce projet doit être terminé et en fonctionnement au premier trimestre 2015. SunPower Corporation a besoin d'un système d'alimentation sans interruption (onduleur) avec technologie avancée pour éviter toute panne de courant et fournir une alimentation électrique stable pour l'exploitation de son parc photovoltaïque.
Delta a fourni 58 onduleurs de la gamme Ultron NT 320 kVA avec 2 chaînes de batteries de 12 V 180 Ah pour un environnement électrique difficile. Avec sa technologie unique H Bridge et sa technologie SPWM, la gamme d’onduleurs Ultron NT est un véritable système à double conversion. Le produit contient un transformateur d'isolation intégré fournissant une isolation complète pour les charges.
L'association avec SunPower Corporation viendra s'ajouter aux références professionnelles de Delta pour les systèmes électriques solaires. Avec ses ASI, Delta a fourni avec succès une solution de protection de l'alimentation de classe mondiale afin d'assurer une alimentation électrique continue du parc photovoltaïque de 133 ha. L'expertise de Delta dans ce secteur et sa technologie leader sont les clés pour la finalisation de l'installation et ont été très appréciées par le client.