Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Ultron
  • Série NT, Triphasé, 20-500 kVA

    Introduction

    La série Ultron NT comprend des UPS à trois phases avec des classifications I/P-O/P personnalisées pour diverses applications. Avec la redondance parallèle N+X ou l’extension, ils ont une haute disponibilité et fiabilité pour vos appareils importants.

    La série Ultron NT offre une protection continue sans interruption pour votre entreprise, même avec une charge non balancée de 100%. Son mode économie améliore l’efficacité de 4% à 7% et réduit les coûts d’utilisation.

     

    Applications: