Les onduleurs NT de Delta et Chang Chun Petrochemical ouvrent la voie pour l'industrie pétrochimique du nord-est de la Chine

L'industrie pétrochimique se caractérise par l'exposition aux risques de température élevée, pression élevée, inflammabilité et explosion. Toute coupure soudaine de l'alimentation des instruments de contrôle d'équipements importants peut entraîner des blessures du personnel, de graves pollutions de l'environnement, et des pertes financières énormes. C'est pourquoi l'industrie pétrochimique est en forte demande d'onduleurs avec des exigences de qualité élevées des produits.
La gamme d'onduleurs NT de Delta a été retenue par Chang Chun Petrochemical devant de nombreux autres concurrents en raison de la qualité exceptionnelle de ses produits. La gamme NT bénéficie d'une excellente protection contre l'environnement industriel tandis que l'architecture à double conversion en ligne peut s'adapter à tous les types d'environnements de travail à température et à pression élevées. La gamme NT accepte une large plage de tensions d'entrée, prend en charge la décharge étendue avec une recharge rapide et fournit un complément parfait aux générateurs. Équipée de filtres de poussière, la gamme NT peut fonctionner en toute sécurité dans des conditions difficiles pour prévenir les blessures du personnel et les pertes financières résultant de coupures de courant.
Dans le même temps, les solutions intégrées d'une grande fiabilité et faciles à gérer, ainsi que les services professionnels, rapides et étendus fournis par Delta Greentech (Chine) aident Chang Chun Petrochemical à résoudre un certain nombre de problèmes avec son réseau électrique. Cela garantit la sécurité et la fiabilité des charges d'utilisateurs et a laissé une impression et une réputation très positives auprès des utilisateurs. La coopération de longue durée a permis à Delta de gagner la confiance et l'acceptation des utilisateurs de Chang Chun Petrochemical.
La mise en œuvre réussie de la gamme d'onduleurs NT de Delta dans les systèmes DCS et ESD de Chang Chun Petrochemical deviendra sans conteste la pierre angulaire de l'expansion future de Delta dans l'industrie pétrochimique. Delta pourra sans aucun doute concrétiser encore davantage de possibilités de développement dans l'avenir grâce à la solide expertise technique de Delta Group, ainsi que la forte réputation qu'elle a construit au fil des ans.