Liste des produits

Accessoires de Rack

Tablette fixe 1U
Tablette fixe 1U
Modèle: SR9004
La Capacité De Charge: 60 kg
Dimensions: (L)480.5 x (P)664 x (H)44 mm
Tablette coulissante 1U
Tablette coulissante 1U
Modèle: SR9005
La Capacité De Charge: 40 kg
Dimensions: (L)482 x (P)718 x (H)44 mm
Couvercle inférieur
Couvercle inférieur
Modèle: SR9003
Dimensions: (L)538 x (P)834,6 x (H)39 mm

Modèle: SR8003
Dimensions: (L)738 x (P)834,6 x (H)39 mm

Panneau d’obturation 1U
Panneau d’obturation 1U
Modèle: SR9006
Dimensions: (L)482,6 x (H)43,7 x (W)1,0 mm

10 unités/boîte

Panneau d’obturation 2U
Panneau d’obturation 2U
Modèle: SR9007
Dimensions: (L)482,6 x (H)88 x (W)1,0 mm

10 unités/boîte

Gouttière de câble d’alimentation avec trou de passage
Gouttière de câble d’alimentation avec trou de passage
Modèle: SR9001
Dimensions: (L)580 x (P)316 x (H)192 mm

Modèle: SR8001
Dimensions: (L)780 x (P)316 x (H)192 mm

Gouttière de câble avec trou de passage
Gouttière de câble avec trou de passage
Modèle: SR9002
Dimensions: (L)592 x (P)75 x (H)125 mm

Modèle: SR8002
Dimensions: (L)792 x (P)75 x (H)125 mm

Goulotte de gestion de câble vertical
Goulotte de gestion de câble vertical
Modèle: SR7002 (2 pcs)
Dimensions: (L)53 x (P)63 x (H)888 mm
Gestion de câble horizontal 1U
Gestion de câble horizontal 1U
Modèle: SR7001
Dimensions: (L)482 x (P)50 x (H)44 mm
Échelle à câbles
Échelle à câbles
Modèle: SR7003
Dimensions: (L)300 x (P)50 x (H)1560 mm
Porte fils type anneau
Porte fils type anneau
Modèle: SR7004 (10 unités/boîte)
Dimensions: (L)45 x (P)85 x (H)5 mm

Liste des accessoires

Modèle Description Baie - SR1110 Baie - SR3110
SR7001 GESTION DE CÂBLE HORIZONTAL 1U
SR7002 GOULOTTE DE GESTION DE CÂBLE VERTICAL
SR7003 ÉCHELLE À CÂBLE, 300 mm
SR7004 PORTE FILS TYPE ANNEAU (10 unités/boîte)
SR8001 GOUTTIÈRE DE CÂBLE D’ALIMENTATION AVEC TROU DE PASSAGE, 800 mm  
SR8002 GOUTTIÈRE DE CÂBLE AVEC TROU DE PASSAGE, 800 mm  
SR8003 COUVERCLE INFÉRIEUR POUR ARMOIRE DE BAIE L 800*P 1100  
SR9001 GOUTTIÈRE DE CÂBLE D’ALIMENTATION AVEC TROU DE PASSAGE, 600 mm  
SR9002 GOUTTIÈRE DE CÂBLE AVEC TROU DE PASSAGE, 600 mm  
SR9003 COUVERCLE INFÉRIEUR POUR ARMOIRE DE BAIE L 600*P 1100  
SR9004 TABLETTE FIXE 1U
SR9005 TABLETTE COULISSANTE 1U
SR9006 PANNEAU D’OBTURATION 1U (10 unités/boîte)
SR9007 PANNEAU D’OBTURATION 2U (10 unités/boîte)