Liste des produits

  • Delta All-in-one Containerized Data Center Solutions
  • Centre de données conteneurisé

    Déploiement rapide pour les applications de calcul en périphérie de réseau dans le monde des TI

    Dans ce monde de TI à usage intensif et de flux de données à volume élevé, un centre de données en périphérie de réseau joue un rôle de point de mise en cache et d'agrégation de données entre des utilisateurs et des centres de données plus importants, dans le but d'alléger les charges TI conséquentes. Du fait de la démultiplication des applications de calcul en périphérie de réseau, Delta a mis au point une nouvelle génération de centres de données conteneurisés caractérisés par un concept d'alimentation et de refroidissement souple, une capacité de déploiement rapide et une capacité évolutive permettant une mise en œuvre en tout lieu. Non seulement le concept tout-en-un constitue un « point de service centralisé » pour les clients, mais il autorise également une intégration et une fiabilité système élevées.

     

    Applications

    • Cloud
    • Télécom
    • Calcul en périphérie de réseau
    • Réseau de diffusion de contenu

     

    Avantages 

    Déploiement rapide - Paiements échelonnés

    La construction d'un centre de données classique nécessite entre 18 et 24 mois. Grâce à son concept entièrement modularisé, le centre de données conteneurisé de Delta présente une flexibilité et une évolutivité offrant une capacité de déploiement de l'ordre de quelques semaines ou de quelques mois, ce qui lui permet de s'adapter aux besoins à évolution rapide des TI.

     

    Hautement intégrée - Haute fiabilité

    • Architecture préfabriquée, prétestée et entièrement configurée avec portabilité élevée pour les applications de calcul en périphérie de réseau.
    • Tous les systèmes, tels que les systèmes UPS, la distribution de l'alimentation, la batterie, le refroidissement, les baies, etc. sont parfaitement intégrés.

     

    Efficacité énergétique - Faible PUE

    • La commande de vitesse de ventilateur variable en continu de RowCool permet de faire des économies d'énergie élevées.
    • Le confinement d'allée chaude contribue aussi à améliorer l'efficacité du refroidissement.
    • Le système UPS peut générer une efficacité AC-AC élevée de 95 % même à des charges de 30 %.

     

    Gérabilité globale

    La GICD de Delta constitue une solution de gestion et de surveillance sophistiquée applicable, notamment, à l'alimentation, à l'énergie, aux moyens, aux ordres de travail, à la sécurité, à la gestion de la capacité, etcore.

     

    datacenter solutions - Centre de données conteneurisé

    datacenter solutions - Containerized datacenter truck

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com