Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte Modbus

Fonctions et caractéristiques

Le statut de conversion et les données des paramètres de votre UPS sont conformes au protocole Modbus
Interface de communication
1 x port RS232 ; 1 x port RS485 ou RS422
ID
L’ID de l’appareil peut être réglée sur n’importe quel chiffre entre 0~255.
Format des communications Modbus
Supporte le format RTU
Résistance de terminaison
La résistance de terminaison de RS485 / 422 peut être réglée avec le bouton de sélection
Débit en bauds
2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200
Bits de données
7 ou 8
Parité
Nul, paire ou impaire