• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série MX, monophasé 1,1/2/3 kVA

    Introduction

    L’ASI line-interactive de la gamme Amplon MX est compatible avec les ondes sinusoïdales parfaites pour une application polyvalente, afin de protéger les dispositifs et les petites et moyennes entreprises contre les pannes de courant et les variations de tension, le tout avec un faible encombrement. La gamme Amplon MX offre un meilleur facteur de puissance de sortie de 0,9, et un rendement du régulateur de tension automatique allant jusqu’à 96,5 %, et ainsi, une plus grande alimentation pour les charges critiques avec des coûts d'exploitation nettement réduits.

     

    Applications

    ASI Delta – Gamme Amplon, Série MX, monophasé 1,1/2/3 kVA - applications

    Delta MX Series, Line-Interactive UPS, 1.1 / 2 / 3 kVA - rear views