Liste des produits

  • Delta UPS - Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA
  • Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA

    Introduction

    Alimentation fiable avec de meilleures caractéristiques d'économie d'énergie

    La série Amplon RT 1-3 kVA propose un UPS en ligne double conversion offrant une puissance d'onde sinusoïdale fiable à vos équipements critiques. Elle prend en charge la protection des ordinateurs personnels, des réseaux, des serveurs, de la VoIP et des télécommunications. La série Amplon RT 1-3 kVA offre un facteur de puissance de sortie de 0,9 et un rendement CA-CA supérieur allant jusqu'à 94 %, qui permet des économies d'énergie supplémentaires. Un bloc-batterie externe en option peut être connecté pour assurer une durée de sauvegarde plus longue afin que vos applications puissent fonctionner correctement et en toute sécurité à tout moment.

     

    Applications: 

     UPS Delta – Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA