Liste des produits

  • Delta Data Center - Power Container Solutions
  • Centre de données en périphérie de réseau

    Il se pourrait bien qu'un site de centre de données existant sur trois ne puisse pas évoluer vers des services numériques avancés pour des questions d'espace disponible, de poids, d'alimentation, de refroidissement, etc. Dans ce monde de TI à usage intensif et de flux de données à volume élevé, un « centre de données en périphérie de réseau » pourrait servir de point de mise en cache et d'agrégation de données entre les utilisateurs et des centres de données plus importants, ce dans le but d'alléger les charges TI conséquentes. Les besoins en matière de périphérie de réseau expliquent l'engouement rapide pour les centres de données conteneurisés et modulaires.

     

    Applications

    Centres de données de petite taille (charge TI d'environ 10 à 100 kW) géographiquement implantés à proximité des utilisateurs finals et conçus pour:

    • Réduire la latence
    • Réduire la congestion du réseau
    • Maintenir les applications critiques pour la mission dans les locaux
    • Servir de point d'agrégation de données et de mise en cache de contenu entre un utilisateur et un centre de données central

    En d'autres termes, il s'agit de centres de données aménagés entre un centre de données central et l'utilisateur final, ou de « ce qu'il reste » dans les locaux lorsqu'une société sous-traite la gestion de ses besoins en calcul et stockage à des fournisseurs de services de colocalisation et de cloud.

    Source: IHS

     

    Avantages

    Du fait de la démultiplication des applications de calcul en périphérie de réseau, Delta a mis au point une nouvelle génération de centres de données modulaires ou de centres de données conteneurisés caractérisés par un concept d'alimentation et de refroidissement souple, une capacité de déploiement rapide et une capacité évolutive permettant une mise en œuvre en tout lieu. La qualité élevée découlant du processus d'assemblage récurrent et de la standardisation se traduit par une atténuation des risques. En outre, les solutions modulaires ou conteneurisées peuvent également être optimisées en ce qui a trait aux performances, à l'efficacité et à la gérabilité. Les clients ne pourront que jouir des avantages du « paiement échelonné », à moindre risque et avec une qualité réputée, sur les sites de leur choix.

    Centre de données modulaire

    ▲ Centre de données modulaire 

    Centre de données conteneurisé

    ▲ Centre de données conteneurisé

     
    • Product availability varies by country.
    • This is a customized solution and is recommended for larger projects. The detailed specifications vary according to the customer’s requirement.

      For further inquiries, please contact datacenter.solution@deltaww.com