Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Shutdown Agent

Fonctions et caractéristiques

 Supporte les pièges SNMP
 Supporte l’arrêt de multiples hôtes intra-plateforme lorsque combiné avec la carte SNMP
 Arrêt et sommeil automatique du système d’exploitation sans besoin de l’utilisateur
 Supporte l’exécution de programme externe prédéfinis avant l’arrêt
 Peut envoyer des paquets de piège SNMP à un nombre illimité d’hôtes
 Possible de changer le port UDP pour éviter les conflits avec le système de gestion SNMP existant
 Contient un bouton de test pour vérifier le fonctionnement du réseau
 Logiquel ET arrêt pour recevoir le message de connexion de la machine
 Logique OU arrêt pour recevoir le message de secours

Shutdown Agent

Systèmes d’exploitation supportés

■  Windows 7, 8, 10
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
■  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7 (with essential license after version 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1