Delta MCIS soutient le projet de rénovation du centre de données de Shanxi Unicom

Grâce à une étude complète du site, à des recherches et une planification détaillées, Delta a proposé la solution de système d’ASI redondante parallèle 1+1 400 kVA de la série Ultron DPS pour les projets de mise à niveau du centre de données de Shanxi Unicom.
L’ASI 400 kVA de la série Ultron DPS procure une protection triphasée avec un redresseur IGTB sophistiqué. Grâce à la topologie de pointe TLI (onduleur trois niveaux) et PFC (correction de facteur de puissance), l'Ultron DPS offre la meilleure performance de l'industrie avec jusqu'à 96 % d'efficacité CA-CA, un facteur de puissance d'entrée > 0,99, un facteur de puissance de sortie de 0,9 et une faible distorsion harmonique (iTHD < 3 %). Son efficacité et sa fiabilité élevées en font le choix parfait pour le projet de rénovation du centre de données de Shanxi Unicom.
Demande d’offre |