Les séries UPS Modulon de Delta apportent compétitivité, économie d'énergie et réduction d'émissions au secteur télécom de la Chine

Le centre de données de China Unicom, le plus grand dans son genre installé dans la province de Hebei, a nécessité dix systèmes UPS de 240 kVA pour la protection de l'alimentation électrique de ses racks de serveurs et de ses futurs plans d'expansion commerciale. Pour la solution, Delta a fourni 20 systèmes UPS Modulon NH Plus et 40 armoires de distribution électriques, assurant à China Unicom une solution bus double entièrement isolée, une combinaison d'armoires d'entrée/de sortie organique et une redondance N+X pour une fiabilité et une protection des plus élevées. Son rendement de 94 % induit également des coûts globaux de possession particulièrement faibles au niveau des dépenses de fonctionnement.
La division Zhejiang de China Mobile recherchait un système UPS pour satisfaire ses prescriptions de rendement à 94 %. Delta lui a fourni neuf jeux de la série Modulon DPH avec une maintenance aisée, une puissance nominale entière (kVA=kW), et un rendement de conversion du CA en CA de 96 %, dépassant ainsi les prescriptions imposées.
En respectant des normes d'installation et des directives de mise en service sévères, Delta s'est vu décerné des louanges pour ses méthodes de test, de transport et pour l'installation et la livraison finale. Pour les deux sociétés, le processus de sélection a intégré le respect rigoureux des politiques gouvernementales en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions. Conscientes de la nécessité de répondre à des normes strictes et de disposer d'une source d'énergie stable et fiable pour leurs utilisateurs et pour leur compétitivité de base à l'avenir, les sociétés China Unicom et China Mobile ont sélectionné les lignes de produits Delta pour leurs équipements actuels et futurs, ce qui constitue un éloge supplémentaire adressé aux solutions exceptionnelles UPS de Delta.