Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

UPSentry

Fonctions et caractéristiques

 Supporte les communications RS232 et USB
 Design multilingue (anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, polonais, chinois et japonais)
 Supporte la mise en sommeil/le réveil de multiples hôtes avec logiciel intra-plateforme et structure Maître/ Esclave sans carte SNMP
 Fermeture et archivage automatique du système d’exploitation sans besoin de l’utilisateur

 

 

Systèmes d’exploitation supportés

  Windows 7, 8, 10
  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
  Redhat Linux Enterprise 8.3
  Oracle Linux 7.1
  Linux OpenSUSE 11.4
  Linux ubuntu 10.04
  Linux Fedora 3.1.9
  CentOS 5.8
  Citrix XenServer 6.0.0
  Linux KVM

UPSentry

Calendrier

 Marche/arrêt du système
 Test de 10 secondes et test de décharge profond
 Contrôle du groupe de prise

 

Suivi des événements

 Enregistre les événements d’alimentation avec date, heure et description de l’événement, dans l’ordre
 Enregistre les valeurs numériques pour l’analyse de la qualité de l’alimentation

 

Affichage

 Surveillance numérique en temps réel
 Multiples formats d’affichage, y compris : tableau de bord, échelle, diagramme, indicateur et graphique

Méthode de réponse de protection

 Arrêt du système
 Journal d’événements
 Diffusion sur réseau
 Exécute les programmes et commandes internes
 Alerte vocale