• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • Série HPH, UPS triphasé, 160/200 kVA

    Introduction

    Une alimentation de secours extrêmement fiable et efficace pour les moyennesentreprises

    La toute nouvelle série Ultron HPH 160-200 kVA propose un véritable UPS en ligne double conversion offrant la meilleure combinaison en termes de performance de puissance et de rendement énergétique pour des centres de données de taille moyenne, les réseaux personnels et d'autres applications critiques. Grâce à l'expertise R&D et aux excellentes capacités d'ingénierie de Delta, la série Ultron HPH offre in rendement AC-AC pouvant atteindre 96,5 %, une faible distorsion harmonique (iTHD < 3 %) et un facteur de puissance d'entrée élevé > 0,99, qui permettent de réaliser des économies considérables sur le coût total de possession (TCO). Les points forts de la série Ultron HPH hautement fiable incluent une redondance des composants clés et une détection proactive de l'état de santé de la batterie. Combinant une disponibilité et une performance de puissance supérieures, la série Ultron HPH 160-200 kVA représente le meilleur choix possible pour la protection électrique des activités durables des entreprises moyennes.

     Haut niveau d'intégration : quatre commutateurs intégrés

    Applications:

    Série HPH, UPS triphasé, 160/200 kVA - Applications