• UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé
  • Série RT, monophasé 5/6/8/10 kVA

    Introduction

    Alimentation électrique fiable avec une disponibilité et des performances élevées

    Compacts et puissants, les ASI de la série Amplon RT 5-10 kVA proposent un facteur de puissance de sortie unitaire et un rendement CA-CA excellent pouvant atteindre 96,5 %. Également compatibles avec les batteries Li-ion pour une densité et une durabilité accrues, ils garantissent la continuité des applications critiques, notamment grâce à des solutions d'alimentation complètes en option : disjoncteur de bypass pour la maintenance et intégration du panneau d'alimentation à distance sur rack, par exemple.

     

    Secteurs d'application

    UPS Delta – Série RT, 5/6/8/10 kVA, monophasé; 15/20 kVA, triphasé -  - Applications