• Delta DPS Series, Three Phase UPS, 300-1200kVA
  • Série DPS, triphasé 300-1200 kVA

    Introduction

    Les excellentes ASI 300-1 200 kVA de la gamme Ultron DPS de Delta offrent un facteur de puissance de sortie qui permet de délivrer une puissance allant jusqu’à 9,6 MW de façon à répondre aux besoins des centres de données et colocations de grande taille. La gamme Ultron DPS garantit une fiabilité maximale du système, grâce à la détection automatique des principaux composants, avec une fonction de pré-alerte, une redondance multicouches, et une puissance nominale complète. Grâce au logiciel de gestion des batteries proposé en option, la gamme DPS permet de procéder à une maintenance préventive et de minimiser le temps d’arrêt du système, tout en réduisant le coût total de possession (CTP).

     

    Secteurs d'application

    ASI Delta – Gamme Ultron, Série DPS, triphasé 300-1200 kVA - Secteurs d'application 

    Fully front access and modular design of key components simplifies maintenance and shorten the mean time to repair (MTTR)