Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte SNMP IPv6

Fonctions et caractéristiques

Réseau
SNMP
Supporte le protocole SNMPv1/v3 ; accepte la surveillance NMS ainsi que l’envoie de paquets Piège actif vers les hôtes cibles.
HTTP/HTTPS
Surveillance et configuration via un navigateur réseau avec un serveur web intégré.
Autres
Telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP et RADIUS, Syslog.
MIB
Supporte RFC1628 et MIB UPSv4 défini par l’utilisateur.
Marche et arrêt régulier
Possible de configurer les heures de marche et d’arrêt de l’UPS.
Test régulier
Test de décharge de la batterie pour s’assurer que la batterie est en bon état.
Diagnostic
Journal d’événements
Enregistre la date, l’heure et la séquence des événements dans un fichier de journal d’événements.
Historique d’enregistrements
Garde la date, l’heure et les données des paramètres de l’UPS. Peut être exporté dans un fichier XLS si besoin.
Arrêt de l’UPS
Définissez le délai d’arrêt de l’UPS pour éviter une décharge complète.
Email
Envoie un email de notification à des adresses prédéfinies dans le cas d’un problème d’alimentation.
Gestion
Arrêt auto intelligent
Possible d’envoyer un signal d’arrêt à l’hôte connecté si l’ordinateur hôte a le client InsightPower ou le proxy d’arrêt SNMP installé.
Capteur
Le capteur d’environnement optionnel peut intégrer la température et l’humidité ambiante pour une surveillance complète du boîtier.
Réaction aux événements