Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Die USV-Systeme von Delta werden 2019 in die Liste der zur Beschaffung zugelassenen Produkte der Agricultural Bank of China und der Bank of China aufgenommen
![](/media/images/other/success-story-bank.jpg)
Victor Cheng, Senior Vice President und General Manager der Information & Communications Technology Business Group von Delta, meint dazu: „Wir freuen uns sehr, dass zwei der weltweit führenden Banken bei ihren Plänen für den Infrastrukturkauf offiziell auf unsere USV-Systeme vertrauen. FinTech verändert die Finanzbranche schnell, und in dieser dynamischen Umgebung sind Zuverlässigkeit und Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung für Bankrechenzentren, IT-Ausrüstung, Überwachungssysteme und vieles mehr. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich das USV-Portfolio von Delta in Branchen wie Telekommunikation, Petrochemie und Flughäfen, in denen es auf Kontinuität rund um die Uhr ankommt, bewährt. Hierfür setzen wir auf höchste Standards bei Produktinnovation und Leistung, Energieeffizienz, Systemerweiterung und Kundendienst.“
Delta deckt ein breites Spektrum an USV-Systemen ab, die in einer Vielzahl von Bereichen und Anwendungen in ganz China anspruchsvolle Kundenanforderungen erfüllen können. Dank der modularen Dreiphasen-USV der Modulon DPH-Serie konnte das Rechenzentrum des Wuhan Airport die IDC-Zertifizierung der 5A-Stufe zu erlangen. Dies wurde durch die weltweit höchste Leistungsdichte bei 50 kW für jedes 3H-Modul sowie durch die geringste Leistungsaufnahme bei 500 kW für nur 1 m² und einen branchenführenden AC/AC-Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % ermöglicht. Die Dreiphasen-USV der Serie Ultron HPH von Delta unterstützt Sendemastanlagen für Radio- und Fernsehstationen im Nordosten Chinas mit voller Nennleistung (kVA = kW) und überragender Flexibilität bei der Systemerweiterung mit N+X-Redundanz und Konfiguration von bis zu 480 kVA (4 Einheiten) parallel.
Die unübertroffene Erfolgsbilanz der USV-Systeme von Delta erstreckt sich auch auf andere wichtige Märkte wie Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie Australien. Bei fünf der zwölf Stadien, in denen die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2018TM stattfand, werden kritische Anwendungen, wie z. B. Flutlicht, Feueralarmsysteme und/oder Rundfunk- und Übertragungsanlagen durch USV-Systeme von Delta mit mehr als 3 Megawatt (MW) unterstützt. Der Adelaide Airport, ein Luftfahrtknotenpunkt in Australien, der jährlich über 8 Millionen Passagiere bedient, entschied sich für die dreiphasige USV der Modulon DPH-Serie von Delta, um seine Gepäckbeförderungssysteme und Flugsteuerungsplattform zu unterstützen.
(1) Platzierungen gemäß Business Insider, 4. Juli 2019