Produktportfolio
InfraSuite Produktkategorien
Kühlung im Serverraum - RowCool 35kW, Luftkühlung
Technische Daten
Modell
HCH6C60
HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
Typ
Luftkühlung
Max. Kühlleistung
37,2 kW
Max. sensible Kühlleistung
36,1 kW
Eingangsleistung
3N~, 380 V, 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom
● HCH6C60
28,4 A
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
36,6 A
Luftstrom
8340 CMH
Kompressor
Scrollverdichter
Kühlmittel
R410A
Filter
MERV8
Zwischenüberhitzer
● HCH6C60
k. A.
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
5,4 kW
Befeuchter
● HCH6C60
k. A.
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
3 kg/h
Kommunikation
RS232×1, RS485×1, CAN IN/OUT×1, Potentialfreier Eingangskontakt×1, Potentialfreier Ausgangskontakt× 1, SNMP-Steckplatz×1
Anschluss
● HCH6C60
Gasleitung (7/8 in) Lötanschluss ODF, Flüssigkeitsleitung (5/8 in) Lötanschluss ODF, Ablaufrohr PVC (3/4 in) ID
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
Gasleitung (7/8 in) Lötanschluss ODF, Flüssigkeitsleitung (5/8 in) Lötanschluss ODF, Ablaufrohr PVC (3/4 in) ID, Wasserzulauf Befeuchter PVC (3/8 in) ID
Optionale Teile
Fernsensor Temperatur/Feuchtigkeit, Fernsensor Temperatur, SNMP-Karte, Ablaufpumpe, Leckdetektor, Zwischenüberhitzer, Befeuchter
Abmessungen (B x T x H)
● HCH6C60
600×1090×2000 mm
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
600 × 2000 × 1090 mm
Gewicht
● HCH6C60
340 kg
● HCH6C60 Feuchtigkeitsregelung
352 kg
* Messen der Kühlleistung bei 40,6°C Trockenkugeltemperatur, 21,6°C Feuchtkugeltemperatur und 35°C Außentemperatur.
* Der Druck im Wasserzulauf Befeuchter sollte 0,1 bis 0,35 MPa betragen.
* Der Druck im Wasserzulauf Befeuchter sollte 0,1 bis 0,35 MPa betragen.
Aktuelle Spezifikationen und Details, die aufgrund der ständigen Produktverbesserungen entstehen, erhalten Sie bei Delta oder Ihrem Händler vor Ort.
Außenkondensator
Modell
HCC6C50-28 / HCC6C70-43
Eingangsleistung
3~, 380 V ± 10%, 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom
2 A / pro Lüfter
Luftstrom
● HCC6C50-28
11220 CMH
● HCC6C70-43]
18600 CMH
Betriebstemperatur
● HCC6C50-28
-15°C~35°C
● HCC6C70-43
-15°C~40°C
Abmessungen (B x T x H)
● HCC6C50-28
1732 × 1100 × 1160 mm
● HCC6C70-43
1932 × 1100 × 1160 mm
Gewicht
● HCC6C50-28
160 kg
● HCC6C70-43
200 kg
![Außenkondensator, Scrollverdichter](/media/images/products/Precision-cooling-RowCool-DXA-35kW_introduction1(de).jpg)