Produktportfolio

Klimatisierung im Rechenzentrum - RowCool 29/43 kW, Kaltwasser

Technische Daten

Modell
CW 29 kW (HCH1850) / CW 43 kW (HCH1870)
Leistung
 
Eingang
Einphasig 220–240 V, 50/60 Hz
Kapazität
 
Gesamtkapazität *
 
● CW 29 kW
30,8 kW
● CW 43 kW
43,4 kW
Sensible Leistung *
 
● CW 29 kW
30,2 kW
● CW 43 kW
43 kW
Gesamtkapazität **
 
● CW 29 kW
37,1 kW
● CW 43 kW
50,4 kW
Sensible Leistung **
 
● CW 29 kW
37,1 kW
● CW 43 kW
50,4 kW
Gesamtkapazität ***
 
● CW 29 kW
28,8 kW
● CW 43 kW
36 kW
Sensible Leistung ***
 
● CW 29 kW
28,8 kW
● CW 43 kW
36 kW
Lüftertyp
EC
Rohrleitung
Ober-/Unterseite
Konformität
CE
Kommunikation
1x RS-485, 2x Eingangskontakte, 2x potenzialfreie Ausgangskontakte, 1x SNMP-Steckplatz
Abmessungen (B x T x H)
300 x 1090 x 2000 mm
Gewicht
 
● CW 29 kW
185 kg
● CW 43 kW
187 kg
* Die Nennleistung wird bei 40,6 ℃ DB / 21,6 ℃ WB / Einlasswassertemperatur 7 ℃ gemessen.
** Die Höchstleistung wird bei 48,9 ℃ DB / 23,9 ℃ WB / Einlasswassertemperatur 7 ℃ gemessen.
*** Die Leistung bei Wasser mit hoher Temperatur wird bei 40,6 ℃ DB / 21,6 ℃ WB / Einlasswassertemperatur 12 ℃ / Auslasswassertemperatur 20 ℃ gemessen

Aktuelle Spezifi kationen, die aufgrund der ständigen Produktverbesserungen entstehen, erhalten Sie bei Delta oder Ihrem Händler vor Ort.