Produktportfolio

Rackfähiger Remote-Verteileinheit, 80 kVA

Technische Spezifikationen

Modell
Rackfähiger RPP
Eingang
 
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
Spannungsbereich
220/380 V ± 15 %
Frequenzbereich
50/60 Hz ± 5 %
Stromeingangs-Leistungsschalter
63/100/160 A
Ausgang
 
Volle Nennlast
30/50/80 kVA
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
LCD-Display
Ausgang gesamt: Strom, Last (%), kVA, kW, kWh und Temperatur
 
Verzweigung : Last (%), Strom und kWh
Schnittstelle
 
Standard
1x RS-232, 1x CAN-Bus, 1x Smart-Slot, 6x potenzialfreier Ausgangskontakt, 1x REPO
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0~40 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit
90 % (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
< 70 dBA im Normalmodus (im Abstand von 1 Meter vor dem rackfähigen Remote-Verteileinheit)
Schutz (IP-Klasse)
IP20
Sonstiges
 
Parallele Redundanz
k. A.
Notabschaltung
Ja (remote)
Abmessung
 
Abmessungen (BxTxH)
430 x 665 x 173 mm
Gewicht
38 kg (max.)
Hot-swap-fähiges Leistungsschalter
1-6 (Unterstützung von maximal 18 polen)
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.