Produktportfolio

Rackfähiger Remote-Verteileinheit, 80 kVA

Merkmale

Hohe Flexibilität
Drei verschiedene Nennleistungen: 30 kVA, 50 kVA und 80 kVA
Hochgradig skalierbares Design ermöglicht die Installation von maximal sechs Hot-Swap-fähigen Leistungsschaltern (optional), sodass maximal 18 Abgänge angeschlossen werden können
Verschiedenes optionales Zubehör ist verfügbar wie TVSS-Modul, Eingangs-Leistungsschalter und SNMP-IPv6-Karte
Hohe Zuverlässigkeit
Erkennung von Zweigströmen von beliebigenhot-swap-fähigen Trennschaltermodulen
Alarme zu ungewöhnlichen Spannungen und Phasenstörungen
Bietet für den Gesamtstrom und den Strom jedes Abgangs entsprechende Überwachungs- und Alarmfunktionen
Beurteilt intelligent die Spezifikationen jedes Hot-Swap-fähigen installierten Leistungsschalters
Überwacht intelligent den Zustand jedes Schalthebels, den Status jedes Abgangs und den Status des optionalen Eingangs-Leistungsschalters
Bietet eine REPO-Funktion
Benutzerfreundlichkeit
Benutzerfreundliche LCD-Anzeige mit 4,9 Zoll
Integrierter RS-232-Anschluss und Smart-Steckplatz für die Fernüberwachung
Erfasst maximal 2000 Ereignisprotokolle
Enthält 6 Stück potenzialfreier Ausgangskontakte