Produktportfolio

Rackfähiger Remote-Verteileinheit, 80 kVA

Vorstellung

Überaus kompakte und zuverlässige Lösung für die Stromverteilungin kleinen Rechenzentren

Die rackfähige Remote-Verteileinheit (rRPP) von Delta stellt eine ideale Lösung für die Stromverteilung in kleinen Rechenzentren bis 80 kVA dar. Der rRPP besteht aus einer 4-HE-Verteilung und lässt sich perfekt in standardmäßige Serverschränke integrieren. Dadurch kann wertvoller Platz in Rechenzentren gespart werden. Um die hohen An-forderungen an die Zuverlässigkeit von Rechenzentren zu erfüllen, bietet die rRPP einen hervorragenden Leitungs-schutz und entsprechende Überwachungsfunktionen. Die rRPP ist eine erstklassige Lösung für die Verwaltung der Stromverteilung und sorgt für eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten in kleinen Rechenzentren.

Verteilerschrank für die Rackmontage - Delta InfraSuite

Verteilerschrank für die Rackmontage - Hot-swap-fähiges Steuermodul / Hot-swap-fähiges Trennschaltermodul