• Delta InfraSuite Präzisionskühlung
  • CoolDoor 30/50 kW, Hintere Tür Kühlung

    Technische Daten

    Modell
    D30 (RWC030), D50 (RWC050)
    Eingangsleistung
    Einphasig, 200–240 V, 50/60 Hz
    Gesamtkapazität *
     
    ● D30
    30 kW
    ● D50
    50 kW
    Sensibler Wärmefaktor (SHF)
    1
    Nenneingangsleistung
     
    ● D30
    0,56 kW
    ● D50
    0,66 kW
    Lüftertyp
    EC
    Anzahl Lüfter
    4
    Luftstrom
     
    ● D30
    6125 m³/h
    ● D50
    6601 m³/h
    Wasserdurchfluss
     
    ● D30
    55 l/min
    ● D50
    90 l/min
    Ventil
    Zweiwegeventil (Typ FC)
    Rohrleitunganschluss
    Oben / Unten
    Rohrgröße
     
    ● D30
    1”
    ● D50
    1 1/4”
    Wasser-Leckdetektor
    Standard, 4 m Länge
    Benutzeroberfläche
    LCD-Bildschirm mit 4 LED-Anzeigen
    Konformität
    UL 60335, CE
    Abmessungen (B x H x T)
    600 x 1970 x 345 mm
    Gewicht
     
    ● D30
    90 kg
    ● D50
    98 kg
    * Bedingungen für Nennkapazität D30 bei Rückluft 42 °C, Einlasswasser 12 °C und Auslasswasser 20 °C
    * Bedingungen für Nennkapazität D50 bei Rückluft 50 °C, Einlasswasser 12 °C und Auslasswasser 20 °C

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.